Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 38 W, 4900 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio medio, Argento

ST780T 49S/930 PSU MB FG SI

Descrizione prodotto

Performance, track projector, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Unità di alimentazione (On/Off), 4900 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505101443
Codice d'ordine completo: 871869997757300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101443 it_IT pdf 275.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions StyliD Evo Perfo pdf 813.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101443_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101443_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI IES
File di revisione
ST780T 49S/930 PSU MB FG SI 910505101443 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 49S/930 PSU MB FG SI LDT