Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 30.5 W, 3900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio orizzontale ovale, Bianco

ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 3900 lm, 30.5 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio orizzontale ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 97737500
Codice d'ordine completo: 871869997737500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101423 it_IT pdf 412.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101423_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101423_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH IES
File di revisione
ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH 910505101423 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 39S/930 DIA OVL-H WH LDT