Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Bianco

ST770X 27S/827 DIA WB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2600 lm, 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 97726900
Codice d'ordine completo: 871869997726900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101412 it_IT pdf 411.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101412_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101412_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH IES
File di revisione
ST770X 27S/827 DIA WB FG WH 910505101412 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/827 DIA WB FG WH LDT