Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 39 W, 4900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio verticale, Bianco
ST770T 49S/830 DIA-VLC HOVL-V WH
Descrizione prodotto
Compact, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, 4900 lm, 39 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Riflettore in metallo ad alta riflessione ovale - Fascio verticale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni