Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 29.5 W, 3900 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Fascio orizzontale ovale, Bianco

ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, 3900 lm, 29.5 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio orizzontale ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505101397
Codice d'ordine completo: 871869997712200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101397 it_IT pdf 427.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101397_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101397_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH IES
File di revisione
ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH 910505101397 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 39S/830 DIA-VLC OVL-H WH LDT