Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Fascio medio, Argento

ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 135 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97707800
Codice d'ordine completo: 871869997707800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101392 it_IT pdf 297.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101392_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101392_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI IES
File di revisione
ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI 910505101392 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/PW930 PSU MB FG SI LDT