Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio verticale ovale, Bianco
ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH
Descrizione prodotto
Compact, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio verticale ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle