Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 35.5 W, 4200 lm, 4200 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi, Nero
ST770S 39S/PC930 DIA-VLC HVWB BK
Descrizione prodotto
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, 4200 lm, 4200 lm, 35.5 W, 118 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio molto largo ad alta riflessione >80 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle