Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), 31.5 W, 4100 lm, 4100 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Argento
ST770S 39S/827 DIA-VLC WB FG SI
Descrizione prodotto
Compact, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 4100 lm, 4100 lm, 31.5 W, 129 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle