Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, Champagne, 2700 K, Fascio medio, Bianco

ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Semi-recessed, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 130 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 910505101215
Codice d'ordine completo: 871869997661300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101215 it_IT pdf 302.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101215_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101215_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH IES
File di revisione
ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH 910505101215 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/CH PSU-E MB FG WH LDT