Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.8 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, Fascio medio, Bianco
ST770B 27S/930 PSU-E MB FG WH
Descrizione prodotto
Compact, Semi-recessed, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2700 lm, 19.8 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni