Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 19.6 W, 2800 lm, 2800 lm, 4000 K, Fascio extra largo, Bianco

ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Semi-recessed, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2800 lm, 2800 lm, 19.6 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio extra largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97659000
Codice d'ordine completo: 871869997659000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101213 it_IT pdf 301.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101213_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101213_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH IES
File di revisione
ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH 910505101213 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/840 PSU-E VWB FG WH LDT