Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 20.5 W, 2700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Fascio orizzontale ovale, Nero

ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK

Descrizione prodotto

Compact, Semi-recessed, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata esterna, Comunicazione a luce visibile, 2700 lm, 20.5 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio orizzontale ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 910505101211
Codice d'ordine completo: 871869997657600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101211 it_IT pdf 425.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101211_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101211_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK IES
File di revisione
ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK 910505101211 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ULD
Relux
ROLF File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 27S/830 DIA-VLC-E OVL-H BK LDT