Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Semi-recessed, 16.6 W, 2000 lm, 3000 K, Fascio stretto, Bianco

ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Semi-recessed, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 2000 lm, 16.6 W, 120 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Fascio stretto, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97654500
Codice d'ordine completo: 871869997654500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101208 it_IT pdf 299.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770B pdf 892.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101208_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101208_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH IES
File di revisione
ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH 910505101208 ZIP
Dialux
ULD File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770B 20S/830 PSU-E NB FG WH LDT