Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Performance, track projector, 44 W, 6000 lm, 2700 K, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Argento

ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI

Descrizione prodotto

Performance, track projector, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Unità di alimentazione (On/Off), 6000 lm, 44 W, 138 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Riflettore in metallo a fascio largo ad alta riflessione da 40 a 80 gradi, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505100756
Codice d'ordine completo: 871951401022200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100756 it_IT pdf 276.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Mounting instructions StyliD Evo Perfo RPO pdf 597.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505100756_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100756_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI IES
File di revisione
ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI 910505100756 ZIP
Dialux
ULD File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI ULD
Relux
ROLF File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST780T 60S/827 PSU HWB FG SI LDT