Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 37.5 W, 4900 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Argento

ST770T LED49S/830 PSU HMB SI

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Unità di alimentazione (On/Off), 4900 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505100743
Codice d'ordine completo: 871951401009300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100743 it_IT pdf 298.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505100743_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100743_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI IES
File di revisione
ST770T LED49S/830 PSU HMB SI 910505100743 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI ULD
Relux
ROLF File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T LED49S/830 PSU HMB SI LDT