Italia - Italiano

Philips StoreFlow, Track flood (double), 64 W, 8600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia, Bianco

ST762T 39S/PW940 DIA WH

Descrizione prodotto

Track flood (double), Alluminio, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 8600 lm, 64 W, 134 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374,0.364)<2, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 01170000
Codice d'ordine completo: 872016901170000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102532 it_IT pdf 428.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions StoreFlow pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102532_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102532_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST762T 39S/PW940 DIA WH IES
Dialux
ULD File - ST762T 39S/PW940 DIA WH ULD
Relux
ROLF File - ST762T 39S/PW940 DIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST762T 39S/PW940 DIA WH LDT