Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 58 W, 8400 lm, 4000 K, Fascio medio, Bianco

ST210Y 39S/840 PSU MB WH

Descrizione prodotto

CoreLine trunking variant (double spot head), Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8400 lm, 58 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio medio, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 98287400
Codice d'ordine completo: 871869998287400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102067 it_IT pdf 277.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102067_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102067_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH IES 1.8 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH ULD 54.5 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH ROLF 2.5 kB
LDT
LDT File - ST210Y 39S/840 PSU MB WH LDT 1.5 kB