Italia - Italiano

Philips StoreFit, CoreLine trunking variant (double spot head), 39.5 W, 4000 lm, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

ST210Y 19S/FMT DIA MB WH

Descrizione prodotto

CoreLine trunking variant (double spot head), Alluminio, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 4000 lm, 4000 lm, 39.5 W, 101 lm/W, 101 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Fascio medio, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 98277500
Codice d'ordine completo: 871869998277500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102058 it_IT pdf 392.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
ST210Y StoreFit for Coreline Trunking - mounting instructions pdf 1.1 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102058_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102058_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH IES 2.1 kB
Dialux
ULD File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH ULD 67.0 kB
Relux
ROLF File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH ROLF 2.8 kB
LDT
LDT File - ST210Y 19S/FMT DIA MB WH LDT 1.8 kB