Philips TrueLine, surface mounted

Una vera linea di luce - Elegante, efficiente e conforme alle norme di illuminazione per uffici

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli architetti richiedono soluzioni di illuminazione che si abbinino all'architettura degli interni delle proprietà che progettano. Ricercano linee di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I committenti hanno bisogno di apparecchi d'illuminazione che consentano loro di risparmiare energia, e allo stesso tempo garantiscano il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. E i dipendenti desiderano lavorare in condizioni di illuminazione confortevoli, che li aiutino a rendere al meglio. L'apparecchio TrueLine a incasso è in grado di soddisfare tutti questi requisiti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni a incasso e sospensione.

Vantaggi

  • Superficie luminosa estremamente uniforme

  • Efficienza estremamente elevata per un apparecchio lineare

Caratteristiche

  • Efficienza luminosa superiore a 130 lm/W

  • Conforme alle norme di illuminazione per uffici

Applicazioni

  • Uffici
  • Istruzione
  • Vendita al dettaglio

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio d'illuminazione.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TrueLine, surface mounted it_IT pdf 361.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Immagini

Family-Photographs-TrueLine, surface mounted
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Plug-in software

Family-IES-TrueLine, surface mounted
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB