Philips TrueLine, surface mounted, 35.5 W, 1450x55 mm; H88 mm, 4300 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, UGR19, U4, EL-DC
SM530C 43S/TW9 SEIA U4 L1450 ALU
Descrizione prodotto
1450x55 mm; H88 mm, Alluminio, Alluminio, Superficie, Driver predisposto per sensore Interact System Ready per illuminazione di emergenza centrale, Slot per sensore aggiornabile con sensore SNS210, 4300 lm, 35.5 W, 121 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Smerigliata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni