Philips Ledinaire Plafone, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, PUSH-IN | A pressione

SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC

Descrizione prodotto

200x1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, Fascio largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli, SC | Cavo di sicurezza

Codice d'ordine: 76470599
Codice d'ordine completo: 872016976470599

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401843787 it_IT pdf 493.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire surface mounted Gen 2 Mounting Instructions pdf 1.8 MB

Immagini

Product-Photographs-911401843787_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401843787_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC zip 7.4 kB
LDT
LDT File - SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 NOC ldt 8.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) Ledinaire surface-mounted SM060C G2 pdf 665.9 kB