Italia - Italiano

Philips KeyLine, da superficie e sospese, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19

SM350X 27S/840 PSD PCS N BK

Descrizione prodotto

Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 62454200
Codice d'ordine completo: 871951462454200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK txt 3.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925868390 it_IT pdf 508.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910925868390_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925868390_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK IES
File di revisione
SM350X 27S/840 PSD PCS N BK 910925868390 ZIP
Dialux
ULD File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ULD
Relux
ROLF File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350X 27S/840 PSD PCS N BK LDT