Philips KeyLine, da superficie e sospese, Corner profile, 21 W, L600 x L600 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM350X 27S/840 PSD L60L60 PCS WH
Descrizione prodotto
Corner profile, L600 x L600 mm; H70 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 2700 lm, 21 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni