Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount

Un supporto da parete piccolo e sostenibile dal design elegante e discreto

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

GreenSpace Evo Mini Wallmount è un apparecchio d'illuminazione sostenibile con montaggio a parete caratterizzato da un design elegante e discreto. Ciò rende il montaggio a parete la scelta ideale per applicazioni nel settore dell'ospitalità e della vendita al dettaglio di moda. Il corpo stampato in 3D è realizzato con almeno il 65% di materiali riciclati o biocircolari, mentre il dissipatore di calore è realizzato con l'85% di alluminio riciclato. Grazie al suo design circolare, l'apparecchio per illuminazione è aggiornabile, riutilizzabile, completamente riparabile e riciclabile. Tutto ciò, unito all'elevata efficienza energetica, rende il proiettore GreenSpace Evo Mini Wallmount una scelta sostenibile. I nuovi riflettori profondi PerfectAccent garantiscono un effetto luminoso con maggiore brillantezza e un maggiore comfort visivo per l'acquirente. Ulteriori personalizzazioni di colori e texture sono possibili tramite Philips MyCreation

Vantaggi

  • Il design elegante e sottile si adatta perfettamente a qualsiasi installazione

  • Più brillantezza e più comfort per gli occhi con i riflettori profondi PerfectAccent

Caratteristiche

  • Riparabile e aggiornabile con strumenti standard

  • Impronta di carbonio ridotta grazie all'elevata efficacia

Applicazioni

  • Negozi di moda
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Strutture residenziali

Avvertenze e sicurezza

  • La pulizia dell'ottica deve essere effettuata esclusivamente con aria compressa. È vietato toccare il LED ad alta potenza o il riflettore. Per le aree di preparazione degli alimenti e le aree con elevati livelli di polvere, si consiglia vivamente l'uso del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini Wallmount it_IT pdf 231.2 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Immagini

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini Wallmount
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini Wallmount
Risorse multiple - Software Plugins