Philips GreenSpace Evo Mini Wallmount, 3D printed, 6.7 W, 800 lm, 3000 K, CRI>90

WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 800 lm, 6.7 W, 118 lm/W, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 83788100
Codice d'ordine completo: 872016983788100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104898 it_IT pdf 634.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions WL321W WL322W GreenSpace Evo Mini Wallmount pdf 967.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104898_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104898_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 IES
Dialux
ULD File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ULD
Relux
ROLF File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 ROLFZ
LDT
LDT File - WL321W 8S/PW930 PSU HMB FG WH481 LDT