Philips CoreLine Wall-mounted, All-in, 29 W, 3600 lm, 4050 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Wireless, Interact Ready, EL-ready

WL140V 40S/827_830_840 WIA WH

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Soffitto, Parete, Driver wireles Interact System Ready, All-in, Multi Color Temperature, 3600 lm, 4050 lm, 29 W, 140 lm/W, 125 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (0.46,0.42) SDCM<3; (0.43,0.40) SDCM<5; (0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK10 | 20 J resistente agli atti vandalici, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 30717099
Codice d'ordine completo: 872110330717099

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401874087 it_IT pdf 1.3 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine Wall-mounted Installation Instructions pdf 13.1 MB

Immagini

Product-Photographs-911401874087_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401874087_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH IES
File di revisione
WL140V 40S/827_830_840 WIA WH 911401874087 ZIP
Dialux
ULD File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ULD
Relux
ROLF File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH ROLFZ
LDT
LDT File - WL140V 40S/827_830_840 WIA WH LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
CoreLine Wall-mounted Environmental Product Declaration pdf 888.0 kB