Philips StoreSet Linear, Track panel, 55 W, L1200 mm, 7900 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Bianco

SM504T 80S/940 WIA DA35W WH

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 7900 lm, 55 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01420600
Codice d'ordine completo: 872016901420600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102401 it_IT pdf 404.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102401_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102401_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/940 WIA DA35W WH LDT