Philips StoreSet Linear, Track panel, 57 W, L1200 mm, 8000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Bianco
SM504T 80S/830 WIA A20-L WH
Descrizione prodotto
Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 8000 lm, 57 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni