Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Bianco
SM504T 66S/940 WIA DA35W WH
Descrizione prodotto
Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 6700 lm, 45 W, 145 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni