Philips StoreSet Linear, Track panel, 48 W, L1200 mm, 6800 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, Bianco
SM504T 66S/930 WIA WB WH
Descrizione prodotto
Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 6800 lm, 48 W, 138 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni