Philips StoreSet Linear, Track panel, 43 W, L1200 mm, 6600 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, Argento

SM504T 66S/840 WIA WB SI

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Argento, Driver wireles Interact System Ready, 6600 lm, 43 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01414500
Codice d'ordine completo: 872016901414500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102394 it_IT pdf 408.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102394_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102394_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 66S/840 WIA WB SI IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/840 WIA WB SI ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/840 WIA WB SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/840 WIA WB SI LDT