Philips StoreSet Linear, Track panel, 61 W, L1200 mm, 8800 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Bianco, VLC

SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 8800 lm, 61 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01411400
Codice d'ordine completo: 872016901411400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102391 it_IT pdf 405.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102391_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102391_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/940 DIA-VLC DA45 WH LDT