Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 7900 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, Nero, VLC

SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 7900 lm, 58 W, 136 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, CRI>90, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01409100
Codice d'ordine completo: 872016901409100

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102389 it_IT pdf 413.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102389_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102389_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 80S/930 DIA-VLC WB BK LDT