Philips StoreSet Linear, Track panel, 45 W, L1200 mm, 6700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, Nero, VLC

SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 6700 lm, 45 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01407700
Codice d'ordine completo: 872016901407700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102387 it_IT pdf 412.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102387_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102387_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/940 DIA-VLC WB BK LDT