Philips StoreSet Linear, Track panel, 58 W, L1200 mm, 8000 lm, PremiumWhite, 3500 K, CRI>90, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Bianco
SM504T 80S/PW935 PSU A20-L WH
Descrizione prodotto
Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 58 W, 137 lm/W, PremiumWhite, 3500 K, (0.39, 0.38) SDCM<3, CRI>90, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni