Philips StoreSet Linear, Track panel, 48 W, L1200 mm, 6700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Bianco

SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 6700 lm, 48 W, 139 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.42, 0.39) SDCM<3, CRI>90, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01402200
Codice d'ordine completo: 872016901402200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102382 it_IT pdf 289.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102382_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102382_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH IES
Dialux
ULD File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH ULD
Relux
ROLF File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 66S/PW930 PSU DA35W WH LDT