Philips StoreSet Linear, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 58 W, L1200 mm, 9000 lm, 4000 K, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Bianco

SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA

Descrizione prodotto

Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 9000 lm, 58 W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ottica asimmetrica doppia 35° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 01247900
Codice d'ordine completo: 872016901247900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102228 it_IT pdf 289.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Storeset Linear SM504T MI pdf 485.7 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102228_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102228_EU
Risorse multiple - Visuals
Disegni CAD
StoreSet_Linear-SM504T-3D05.max max 844.0 kB

Plug-in software

IES
IES File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA IES
Dialux
ULD File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ULD
Relux
ROLF File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - SM504T 90S/840 PSU DA35W WH XA LDT