Descrizione prodotto
Track panel, L1200 mm, Alluminio estruso, Argento, Unità di alimentazione (On/Off), 9200 lm, 63 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario