Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°, Trasparente, Argento

SM515T 90S/840 PSU DA25N SI

Descrizione prodotto

Track panel, 575x196 mm, Plastica, Argento, Unità di alimentazione (On/Off), 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ottica asimmetrica doppia fascio stretto 25°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 58774800
Codice d'ordine completo: 872016958774800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102722 it_IT pdf 313.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102722_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102722_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 PSU DA25N SI LDT