Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Bianco, VLC
SM515T 90S/840 DIA-VLC DA45 WH
Descrizione prodotto
Track panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 9200 lm, 67 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ottica asimmetrica doppia 45°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni