Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Fascio largo, Trasparente, Nero

SM515T 80S/830 PSU WB BK HE

Descrizione prodotto

Track panel, 575x196 mm, Plastica, Nero, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 58723600
Codice d'ordine completo: 872016958723600

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102706 it_IT pdf 314.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102706_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102706_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM515T 80S/830 PSU WB BK HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 80S/830 PSU WB BK HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 80S/830 PSU WB BK HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 80S/830 PSU WB BK HE LDT