Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 52 W, 575x196 mm, 8000 lm, 3000 K, Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo, Trasparente, Bianco
SM515T 80S/830 PSU DA25W WH HE
Descrizione prodotto
Track panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 8000 lm, 52 W, 154 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni