Philips StoreSet Evo, Track panel, 64 W, 575x196 mm, 8100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Bianco, VLC
SM515T 80S/830 DIA-VLC A20 WH
Descrizione prodotto
Track panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 8100 lm, 64 W, 126 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni