Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, 575x196 mm, 6700 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Nero, VLC
SM515S 66S/840 DIA-VLC A20 BK HE
Descrizione prodotto
Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plastica, Nero, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 6700 lm, 41 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni