Philips StoreSet Evo, Maxos fusion panel, 50 W, 575x196 mm, 6700 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Trasparente, Bianco, VLC

SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH

Descrizione prodotto

Maxos fusion panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 6700 lm, 50 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli

Codice d'ordine: 58697000
Codice d'ordine completo: 872016958697000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102692 it_IT pdf 424.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SM515S mounting instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102692_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102692_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH IES
Dialux
ULD File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ULD
Relux
ROLF File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515S 66S/830 DIA-VLC WB WH LDT