Philips StoreSet Evo, Track panel, Xtra (lm/W and lifetime), 41 W, 575x196 mm, 6700 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Bianco

SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE

Descrizione prodotto

Track panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 6700 lm, 41 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Asimmetrica speculare angolo 20°, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 58623900
Codice d'ordine completo: 872016958623900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102670 it_IT pdf 422.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102670_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102670_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE IES
Dialux
ULD File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE ULD
Relux
ROLF File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 66S/840 WIA A20 WH HE LDT