Italia - Italiano

Signify Isola mini NatureConnect

Esperienza di luce diurna con effetto cielo e illuminazione funzionale avanzata

Prodotti

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
10357300
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
10844800

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La mini isola NatureConnect crea un effetto luce naturale in spazi senza finestre. È composto da una componente Cielo e Sole che svolge la funzione decorativa di un lucernario artificiale, e una componente Luce Diurna che fornisce luce funzionale di alta qualità. Combinato con il link o il set di scena NatureConnect, imita la luce del giorno simulando i modelli quotidiani del sole, utilizzando ricette di luce che aumentano i livelli di energia e aiutano gli spazi interni a sentirsi in sintonia con la natura. Progettato per montaggio flessibile: incassato, sospeso o montato in superficie.

Vantaggi

  • Maggiore allerta delle persone (dimostrato da studi).

  • Le persone che lavorano in ambienti privi di finestre avvertono meno la mancanza della luce diurna.

Caratteristiche

  • "Day Rhythm" dinamico quando combinato con il set di scene/link NatureConnect

  • Cielo, Sole e CCT bianco sintonizzabile tra 3700 e 5200 K

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Istruzione
  • Vendita al dettaglio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Isola mini NatureConnect it_IT pdf 129.0 kB

Immagini

Family-Photographs-Isola mini NatureConnect
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-Isola mini NatureConnect
Risorse multiple - Software Plugins