Italia - Italiano

Signify NatureConnect Daylight

Luce funzionale con temperatura di colore regolabile

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Apparecchi di illuminazione progettati per fornire luce bianca di alta qualità, funzionale e con tonalità regolabile, senza abbagliamento o sfarfallio visibile, per un comfort visivo ottimale. Ha inoltre un'eccellente resa cromatica e garantisce una distribuzione della luce altamente uniforme su tutta la superficie emittente. È adatto per l’installazione a incasso nelle griglie del soffitto oppure può essere sospeso tramite un kit di sospensione.

Vantaggi

  • Illuminazione di alta qualità, conforme agli standard per uffici e funzionale

  • La luce giusta può stimolare creatività ed emozioni

Caratteristiche

  • Si adatta perfettamente ai lucernari NatureConnect

  • Ritmo diurno dinamico quando combinato con il link/set di scene NatureConnect

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Hotel, ristoranti e bar
  • Istruzione
  • Vendita al dettaglio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet NatureConnect Daylight it_IT pdf 132.3 kB

Immagini

Family-Photographs-NatureConnect Daylight
Risorse multiple - Visuals