NatureConnect Kit VitaUp
VitaUp è progettato per sostenere la produzione naturale di vitamina D del tuo corpo, offrendo una dose minima di UVB che è sia sicura che la cui efficacia è comprovata.
Informazioni sulla famiglia di prodotti
Descrizione
Livelli adeguati di vitamina D sono cruciali per la salute di ossa e denti, per il buon funzionamento del sistema immunitario e anche per l’umore e le funzioni cognitive. Sono disponibili due kit: il kit VitaUp Base, con due moduli, un driver da 24 V e due supporti (per installazioni incassate) e il kit VitaUp Extension, per coprire aree più ampie, con moduli VitaUp aggiuntivi e i loro supporti.
Vantaggi
Supporta la produzione naturale di vitamina D.
Offrendo una dose quotidiana di UVB durante i mesi con meno luce dell'anno.
Caratteristiche
Esposizione a bassa intensità di UVB secondo la norma IEC 62471-6 sui requisiti di sicurezza.
Classificato RG0 (nessun rischio) per la sicurezza della pelle e degli occhi.